10363287
23EZS0250B0040
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,3586 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,8304 Kč |
| 10000 + | 3,3152 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.252 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 6.4 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.250 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 6.4 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.2 - 2.8 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.047 - 0.11 in |
| Délka základny | 0.252 in |
| Délka základny | 6.4 mm |
| Šířka základny | 0.626 in |
| Šířka základny | 15.9 mm |
| Délka rozpěrky | 1.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.039 in |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | rychlonasazovací |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |