Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové

Skladem

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Barva: přírodní Produktová řada: SR6100, SR6121

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Materiál d1 W Koupit
16,1668 Kč - 19,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
ocel nerezavějící
16.0 mm
9.0 mm
21,2909 Kč - 25,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
ocel nerezavějící
32.0 mm
12.0 mm
13,2779 Kč - 15,7675 Kč 2240 Skladem
16.0 mm
ocel nerezavějící
10.0 mm
9.0 mm
20,1917 Kč - 24,2356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
20.0 mm
12.0 mm
25,0048 Kč - 29,9569 Kč 900 Skladem
70.0 mm
ocel nerezavějící
50.0 mm
12.0 mm
10307908 17,6313 Kč - 21,1141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
ocel nerezavějící
16.0 mm
12.0 mm
22,2557 Kč - 26,6408 Kč 221 Skladem
60.0 mm
ocel nerezavějící
40.0 mm
12.0 mm
12,7201 Kč - 15,1281 Kč 371 Skladem
12.0 mm
ocel nerezavějící
8.0 mm
9.0 mm
14,0941 Kč - 16,7198 Kč 224 Skladem
22.0 mm
ocel nerezavějící
12.0 mm
9.0 mm
20,7739 Kč - 24,9097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
ocel nerezavějící
25.0 mm
12.0 mm
20,5651 Kč - 24,4483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
23,6172 Kč - 28,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
29,7801 Kč - 35,3578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
26,6937 Kč - 31,6468 Kč 39 Skladem
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
33,4431 Kč - 39,6642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
33,5227 Kč - 39,7559 Kč 11 Skladem
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
24,8181 Kč - 29,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
23,603 Kč - 28,1334 Kč 13 Skladem
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
32,0306 Kč - 37,9988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
Spony hadicové 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

10554463

Cenové rozmezí
19,2971 Kč - 16,1668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10307939

Cenové rozmezí
25,5355 Kč - 21,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

10307885

Cenové rozmezí
15,7675 Kč - 13,2779 Kč

Skladové zásoby
2240 Skladem
Parametry
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10307915

Cenové rozmezí
24,2356 Kč - 20,1917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Spony hadicové 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10307946

Cenové rozmezí
29,9569 Kč - 25,0048 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10307908

Cenové rozmezí
21,1141 Kč - 17,6313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10456361

Cenové rozmezí
26,6408 Kč - 22,2557 Kč

Skladové zásoby
221 Skladem
Parametry
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

10307878

Cenové rozmezí
15,1281 Kč - 12,7201 Kč

Skladové zásoby
371 Skladem
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

10307892

Cenové rozmezí
16,7198 Kč - 14,0941 Kč

Skladové zásoby
224 Skladem
Parametry
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10307922

Cenové rozmezí
24,9097 Kč - 20,7739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
  • Celní nomenklatura
    7307291090
Spony hadicové 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Cenové rozmezí
24,4483 Kč - 20,5651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Cenové rozmezí
28,2835 Kč - 23,6172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Cenové rozmezí
35,3578 Kč - 29,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Cenové rozmezí
31,6468 Kč - 26,6937 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Cenové rozmezí
39,6642 Kč - 33,4431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Cenové rozmezí
39,7559 Kč - 33,5227 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Cenové rozmezí
29,4542 Kč - 24,8181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Cenové rozmezí
28,1334 Kč - 23,603 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Cenové rozmezí
37,9988 Kč - 32,0306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní