Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Určené k uchycení kruhových nebo čtvercových dutých profilů.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní tvar trubky Barva Materiál Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
42.0 mm
42.0 mm
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
50.0 mm
50.0 mm
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
40.0 mm
40.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
42.0 mm
42.0 mm
710,1248 Kč - 710,1248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
20.0 mm
20.0 mm
710,1248 Kč - 710,1248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
713,6249 Kč - 713,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
35.0 mm
35.0 mm
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
32.0 mm
32.0 mm
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
35.0 mm
35.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
1 946,0806 Kč - 1 946,0806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
55.0 mm
55.0 mm
710,1248 Kč - 710,1248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
  • z/ze 5
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 42.0 mm 42.0 mm černá

10495254

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495261

Cenové rozmezí
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm černá

10495117

Cenové rozmezí
1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10494837

Cenové rozmezí
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10495193

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 42.0 mm 42.0 mm šedá

10495025

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm šedá

10495438

Cenové rozmezí
710,1248 Kč - 710,1248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm šedá

10495476

Cenové rozmezí
710,1248 Kč - 710,1248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10495469

Cenové rozmezí
713,6249 Kč - 713,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 30.0 mm 30.0 mm černá

10495506

Cenové rozmezí
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm šedá

10495650

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 35.0 mm 35.0 mm černá

10495544

Cenové rozmezí
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    35.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495582

Cenové rozmezí
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 32.0 mm 32.0 mm šedá

10495513

Cenové rozmezí
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 30.0 mm 30.0 mm šedá

10495490

Cenové rozmezí
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 35.0 mm 35.0 mm šedá

10495537

Cenové rozmezí
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    35.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm šedá

10495575

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495612

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 55.0 mm 55.0 mm šedá

10495674

Cenové rozmezí
1 946,0806 Kč - 1 946,0806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    55.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm šedá

10495452

Cenové rozmezí
710,1248 Kč - 710,1248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090