Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Určené k uchycení kruhových nebo čtvercových dutých profilů.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tvar trubky | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
šedá
|
hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
hliník
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 713,6249 Kč - 713,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 703,1377 Kč - 703,1377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 703,1377 Kč - 703,1377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 929,4911 Kč - 1 929,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
ocel
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
černá
|
hliník
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kruhové
|
šedá
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm