Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Určené k uchycení kruhových nebo čtvercových dutých profilů.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní tvar trubky Barva Materiál Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
703,1377 Kč - 703,1377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
20.0 mm
20.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
42.0 mm
42.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
45.0 mm
45.0 mm
1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
55.0 mm
55.0 mm
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
40.0 mm
40.0 mm
1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
40.0 mm
40.0 mm
713,6249 Kč - 713,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
25.0 mm
25.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
35.0 mm
35.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
20.0 mm
20.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
50.0 mm
50.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
20.0 mm
20.0 mm
1 929,4911 Kč - 1 929,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
60.0 mm
60.0 mm
703,1377 Kč - 703,1377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
30.0 mm
30.0 mm
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
30.0 mm
30.0 mm
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
30.0 mm
30.0 mm
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 5
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm šedá

10494707

Cenové rozmezí
703,1377 Kč - 703,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 42.0 mm 42.0 mm šedá

10495025

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10495193

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495049

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 55.0 mm 55.0 mm černá

10495131

Cenové rozmezí
1 975,7726 Kč - 1 975,7726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    55.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm šedá

10494820

Cenové rozmezí
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495018

Cenové rozmezí
1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10494738

Cenové rozmezí
713,6249 Kč - 713,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm šedá

10495346

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10495353

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 35.0 mm 35.0 mm šedá

10494806

Cenové rozmezí
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    35.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm šedá

10495322

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm šedá

10495087

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm černá

10495179

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 60.0 mm 60.0 mm šedá

10495148

Cenové rozmezí
1 929,4911 Kč - 1 929,4911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    60.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm šedá

10494745

Cenové rozmezí
703,1377 Kč - 703,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 30.0 mm 30.0 mm šedá

10494769

Cenové rozmezí
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495230

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 30.0 mm 30.0 mm černá

10494776

Cenové rozmezí
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495407

Cenové rozmezí
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090