Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – křížové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 187
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Koupit
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
20.0 mm
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
40.0 mm
676,0609 Kč - 676,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
14.0 mm
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
40.0 mm
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
42.0 mm
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
14.0 mm
806,2143 Kč - 806,2143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
30.0 mm
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
45.0 mm
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
45.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
30.0 mm
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
60.0 mm
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
48.0 mm
1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
25.0 mm
  • z/ze 10
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10494103

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm černá

10424261

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm přírodní

10493779

Cenové rozmezí
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 14.0 mm přírodní

10383483

Cenové rozmezí
676,0609 Kč - 676,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm přírodní

10494639

Cenové rozmezí
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 42.0 mm 42.0 mm přírodní

10495872

Cenové rozmezí
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 14.0 mm přírodní

10383537

Cenové rozmezí
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7307221000
Konektorová svorka ve tvaru T 20.0 mm 20.0 mm přírodní

10495711

Cenové rozmezí
806,2143 Kč - 806,2143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 30.0 mm černá

10493908

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10494127

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm přírodní

10494585

Cenové rozmezí
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 45.0 mm přírodní

10415467

Cenové rozmezí
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 25.0 mm přírodní

10493878

Cenové rozmezí
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10494660

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10495933

Cenové rozmezí
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 42.0 mm 25.0 mm černá

10493823

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm přírodní

10494165

Cenové rozmezí
1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 60.0 mm 60.0 mm černá

10496008

Cenové rozmezí
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 48.0 mm 20.0 mm přírodní

10493915

Cenové rozmezí
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm přírodní

10494448

Cenové rozmezí
1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090