A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 801,8424 Kč - 801,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 807,0861 Kč - 807,0861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 677,8043 Kč - 677,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 677,8043 Kč - 677,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 806,2143 Kč - 806,2143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 807,0861 Kč - 807,0861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm