Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
71,9005 Kč - 135,7184 Kč 40 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
78,4356 Kč - 148,3433 Kč 150 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
57,4084 Kč - 108,1012 Kč 40 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
110,6085 Kč - 209,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
7
70,1468 Kč - 70,1468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
57,4084 Kč - 108,1012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
195,0191 Kč - 372,4365 Kč 100 Skladem
černá
polyamid
1
33,8958 Kč - 73,255 Kč 1400 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
1
271,0849 Kč - 517,6237 Kč 164 Skladem
černá
polyamid
2
77,0424 Kč - 147,5543 Kč 175 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
4
340,9747 Kč - 650,975 Kč 150 Skladem
černá
polyamid
4
410,8214 Kč - 784,3262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6
66,0691 Kč - 124,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
96,0588 Kč - 183,062 Kč 304 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
6
91,502 Kč - 91,502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
58,9164 Kč - 112,8356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
2
88,0731 Kč - 209,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
4
174,7531 Kč - 373,2257 Kč 100 Skladem
černá
polyamid
3
329,6567 Kč - 704,631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
6
44,0365 Kč - 82,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
  • z/ze 9
Spojky profilů Čtvercové 30.0 mm polyamid černá

10301036

Cenové rozmezí
135,7184 Kč - 71,9005 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
Spojky profilů Čtvercové 35.0 mm polyamid černá

10301098

Cenové rozmezí
148,3433 Kč - 78,4356 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Spojky profilů Čtvercové 30.0 mm polyamid černá

10301067

Cenové rozmezí
108,1012 Kč - 57,4084 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Spojky profilů 25.0 mm polyamid černá

10252819

Cenové rozmezí
209,8901 Kč - 110,6085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    7
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Spojky profilů Čtvercové 30.0 mm polyamid černá

10632352

Cenové rozmezí
70,1468 Kč - 70,1468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
Spojky profilů Čtvercové 30.0 mm polyamid černá

10301074

Cenové rozmezí
108,1012 Kč - 57,4084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
N/A 1.5

10255179

Cenové rozmezí
372,4365 Kč - 195,0191 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Cenové rozmezí
73,255 Kč - 33,8958 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
N/A 1.5

10255186

Cenové rozmezí
517,6237 Kč - 271,0849 Kč

Skladové zásoby
164 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Cenové rozmezí
147,5543 Kč - 77,0424 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    4
N/A 1.5

10255193

Cenové rozmezí
650,975 Kč - 340,9747 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5

10255209

Cenové rozmezí
784,3262 Kč - 410,8214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 polyamid černá

10304082

Cenové rozmezí
124,6715 Kč - 66,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Cenové rozmezí
183,062 Kč - 96,0588 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
Expanzní trubková spojka Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 polyamid černá

10435786

Cenové rozmezí
91,502 Kč - 91,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Cenové rozmezí
112,8356 Kč - 58,9164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    2
Spojky profilů Čtvercové 25.0 mm polyamid černá

10248157

Cenové rozmezí
209,8901 Kč - 88,0731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    4
  • D
    25.0 mm
Spojky profilů 1.5 mm polyamid

10268940

Cenové rozmezí
373,2257 Kč - 174,7531 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Spojky profilů 2.0 mm 30.0 mm matné polyamid

10268995

Cenové rozmezí
704,631 Kč - 329,6567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
Spojky profilů Čtvercové 25.0 mm polyamid černá

10301005

Cenové rozmezí
82,8513 Kč - 44,0365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male