Menu Vyhledávání

obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Nové objednací číslo:

10290095

Staré objednací číslo:

499284

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 142,4905 Kč
50 - 99 65,623 Kč
100 + 56,9774 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

712,45 Kč

5 x 142,4905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Typ 4
Počet matic 2
Provedení hlavy Flat
Velikost šroubu M10
L1 60.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 20.0 mm
G 33.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás