Menu Vyhledávání

obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Nové objednací číslo:

10435649

Staré objednací číslo:

499280

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 199 50,6764 Kč
200 + 43,9966 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 067,64 Kč

100 x 50,6764 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Typ 4
Počet matic 2
Provedení hlavy Flat
Velikost šroubu M10
L1 45.0 mm
Gauge 2.0 mm
E 20.0 mm
G 39.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás