Menu Vyhledávání

obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Nové objednací číslo:

10290064

Staré objednací číslo:

499277

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 68,5477 Kč
100 - 499 31,7644 Kč
500 + 28,7463 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

685,48 Kč

10 x 68,5477 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Typ 4
Počet matic 2
Provedení hlavy Flat
Velikost šroubu M8
L1 30.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 15.0 mm
G 37.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás