Menu Vyhledávání

Spojky hranové M5 1.27 mm 2.41 mm polyamid 6.6 černá

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Nové objednací číslo:

10320716

Staré objednací číslo:

SEI-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,1814 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 181,40 Kč

1000 x 7,1814 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vzdálenost mezi ploškami 8.6 mm
Vnitřní průměr 6.3 mm
Délka vložky 7.6 mm
Vnější průměr 10.9 mm
Počty otvorů 2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás