Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
135,7988 Kč - 208,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
16.0
672,1019 Kč - 1 034,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
16.0
32.0
1 646,6879 Kč - 2 195,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
20.0
40.0
41,097 Kč - 63,3047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
5.0
10.0
155,1986 Kč - 238,9242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
32.0
598,5867 Kč - 920,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
14.0
28.0
390,2939 Kč - 600,6288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
12.0
24.0
368,3414 Kč - 566,6791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
10.0
40.0
1 854,4702 Kč - 2 472,4568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x54
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
54.0
3 722,4693 Kč - 4 963,2923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42x84
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
42.0
84.0
44,4154 Kč - 68,1547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
20.0
85,7677 Kč - 131,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
32.0
671,0808 Kč - 1 032,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
25.0
50.0
1 537,181 Kč - 2 049,4895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
28.0
56.0
27,0577 Kč - 41,6075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
8.0
16.0
23,7393 Kč - 36,5023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
6.0
12.0
60,2416 Kč - 92,6597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
40.0
3 521,3237 Kč - 4 695,0132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40x84
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
40.0
84.0
18,3788 Kč - 28,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x16
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
4.0
16.0
2 761,9226 Kč - 3 682,3933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
28.0
56.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217358

Cenové rozmezí
208,8034 Kč - 135,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217419

Cenové rozmezí
1 034,0618 Kč - 672,1019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217426

Cenové rozmezí
2 195,4987 Kč - 1 646,6879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217334

Cenové rozmezí
63,3047 Kč - 41,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217365

Cenové rozmezí
238,9242 Kč - 155,1986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217402

Cenové rozmezí
920,9812 Kč - 598,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217396

Cenové rozmezí
600,6288 Kč - 390,2939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217389

Cenové rozmezí
566,6791 Kč - 368,3414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 35x54 M36 188.0 ocel

20209728

Cenové rozmezí
2 472,4568 Kč - 1 854,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Spoje třmenové 42x84 M4 232.0 ocel

20209797

Cenové rozmezí
4 963,2923 Kč - 3 722,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    42x84
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel

20209858

Cenové rozmezí
68,1547 Kč - 44,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20209568

Cenové rozmezí
131,9699 Kč - 85,7677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209650

Cenové rozmezí
1 032,275 Kč - 671,0808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 28x56 M27 148.0 ocel

20209681

Cenové rozmezí
2 049,4895 Kč - 1 537,181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209896

Cenové rozmezí
41,6075 Kč - 27,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel

20209865

Cenové rozmezí
36,5023 Kč - 23,7393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209957

Cenové rozmezí
92,6597 Kč - 60,2416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 40x84 M4 232.0 ocel

20209773

Cenové rozmezí
4 695,0132 Kč - 3 521,3237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    40x84
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 4x16 M4 29.0 ocel

20209834

Cenové rozmezí
28,0787 Kč - 18,3788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 28x56 M27 148.0 ocel

20209674

Cenové rozmezí
3 682,3933 Kč - 2 761,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0