Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,7988 Kč - 208,8034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 672,1019 Kč - 1 034,0618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 646,6879 Kč - 2 195,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 41,097 Kč - 63,3047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 155,1986 Kč - 238,9242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 598,5867 Kč - 920,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 390,2939 Kč - 600,6288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 368,3414 Kč - 566,6791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 1 854,4702 Kč - 2 472,4568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x54
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 3 722,4693 Kč - 4 963,2923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42x84
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 44,4154 Kč - 68,1547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 85,7677 Kč - 131,9699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 671,0808 Kč - 1 032,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 537,181 Kč - 2 049,4895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 27,0577 Kč - 41,6075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 23,7393 Kč - 36,5023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 60,2416 Kč - 92,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 3 521,3237 Kč - 4 695,0132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40x84
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
| 18,3788 Kč - 28,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 2 761,9226 Kč - 3 682,3933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
28.0
|
56.0