Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
5 206,8112 Kč - 6 942,3299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50x96
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
50.0
96.0
5 467,1773 Kč - 7 289,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50x96
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
50.0
96.0
28,5892 Kč - 43,9049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x8
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
4.0
8.0
238,1584 Kč - 366,5546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
16.0
64.0
280,787 Kč - 432,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
64.0
793,8613 Kč - 1 221,4233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
25.0
50.0
1 477,9604 Kč - 1 970,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36x72
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
72.0
43,9049 Kč - 67,3889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
10.0
3 722,4693 Kč - 4 963,2923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42x84
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
42.0
84.0
44,4154 Kč - 68,1547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
20.0
2 761,9226 Kč - 3 682,3933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
28.0
56.0
973,3097 Kč - 1 297,7463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30x60
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
30.0
60.0
110,7832 Kč - 170,5143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
48.0
203,6982 Kč - 313,4603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
32.0
32,4181 Kč - 50,0311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
32.0
45,1812 Kč - 69,6862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
20.0
27,3129 Kč - 41,8628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
59,4758 Kč - 91,3834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
10.0
40.0
2 357,0789 Kč - 3 142,7718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x72
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
35.0
72.0
1 854,4702 Kč - 2 472,4568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x54
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
54.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 50x96 M4 265.0 ocel

20209803

Cenové rozmezí
6 942,3299 Kč - 5 206,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    50x96
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Spoje třmenové 50x96 M4 265.0 ocel

20209810

Cenové rozmezí
7 289,4847 Kč - 5 467,1773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    50x96
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Spoje třmenové 4x8 M4 21.0 ocel

20209827

Cenové rozmezí
43,9049 Kč - 28,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210069

Cenové rozmezí
366,5546 Kč - 238,1584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210076

Cenové rozmezí
432,1567 Kč - 280,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20210144

Cenové rozmezí
1 221,4233 Kč - 793,8613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 36x72 M36 188.0 ocel

20209766

Cenové rozmezí
1 970,6139 Kč - 1 477,9604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel

20209841

Cenové rozmezí
67,3889 Kč - 43,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 42x84 M4 232.0 ocel

20209797

Cenové rozmezí
4 963,2923 Kč - 3 722,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    42x84
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel

20209858

Cenové rozmezí
68,1547 Kč - 44,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 28x56 M27 148.0 ocel

20209674

Cenové rozmezí
3 682,3933 Kč - 2 761,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 30x60 M30 160.0 ocel

20209711

Cenové rozmezí
1 297,7463 Kč - 973,3097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel

20209988

Cenové rozmezí
170,5143 Kč - 110,7832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20210052

Cenové rozmezí
313,4603 Kč - 203,6982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel

20209902

Cenové rozmezí
50,0311 Kč - 32,4181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209933

Cenové rozmezí
69,6862 Kč - 45,1812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209889

Cenové rozmezí
41,8628 Kč - 27,3129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209940

Cenové rozmezí
91,3834 Kč - 59,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 35x72 M36 188.0 ocel

20209735

Cenové rozmezí
3 142,7718 Kč - 2 357,0789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 35x54 M36 188.0 ocel

20209728

Cenové rozmezí
2 472,4568 Kč - 1 854,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0