Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0183 Kč - 20,1656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 20,4209 Kč - 31,3971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 15,8262 Kč - 24,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 40,076 Kč - 61,5179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 707,0726 Kč - 1 087,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 31,9076 Kč - 49,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 54,6258 Kč - 83,9808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 25,7813 Kč - 39,8207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 14,5499 Kč - 22,463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 55,6469 Kč - 85,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 120,7384 Kč - 185,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 124,0568 Kč - 190,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 42,8838 Kč - 65,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 65,0915 Kč - 100,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 116,9095 Kč - 179,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 246,8373 Kč - 379,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 333,3707 Kč - 512,8191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 272,1081 Kč - 418,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 986,8385 Kč - 1 315,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 691,6138 Kč - 2 255,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x72
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
72.0