Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728,004 Kč - 1 119,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x60
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 1 250,2677 Kč - 1 666,8535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x54
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 136,5646 Kč - 210,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 1 617,3329 Kč - 2 156,4438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 53,0943 Kč - 81,6835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 117,9305 Kč - 181,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 59,4758 Kč - 91,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 130,9488 Kč - 201,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 321,884 Kč - 495,2061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 339,2417 Kč - 521,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 134,5225 Kč - 206,7613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 109,7622 Kč - 168,9827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 790,5429 Kč - 1 216,318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 4 716,7103 Kč - 6 288,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 172,8116 Kč - 265,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 708,8594 Kč - 1 090,7297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 1 606,1014 Kč - 2 141,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 1 489,4472 Kč - 1 985,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 326,7339 Kč - 502,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 354,3021 Kč - 545,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0