Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
13,0183 Kč - 20,1656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x16
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
4.0
16.0
20,4209 Kč - 31,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
15,8262 Kč - 24,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
6.0
12.0
40,076 Kč - 61,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
20.0
707,0726 Kč - 1 087,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
14.0
56.0
31,9076 Kč - 49,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
10.0
20.0
54,6258 Kč - 83,9808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
12.0
24.0
25,7813 Kč - 39,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
20.0
14,5499 Kč - 22,463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
10.0
55,6469 Kč - 85,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
40.0
120,7384 Kč - 185,8299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
12.0
48.0
124,0568 Kč - 190,6799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
56.0
42,8838 Kč - 65,8573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
10.0
40.0
65,0915 Kč - 100,0623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
24.0
116,9095 Kč - 179,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
28.0
246,8373 Kč - 379,5729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
16.0
64.0
333,3707 Kč - 512,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
20.0
40.0
272,1081 Kč - 418,6278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
20.0
40.0
986,8385 Kč - 1 315,8698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
25.0
50.0
1 691,6138 Kč - 2 255,485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x72
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
72.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 4x16 M4 29.0 ocel

20209346

Cenové rozmezí
20,1656 Kč - 13,0183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209391

Cenové rozmezí
31,3971 Kč - 20,4209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel

20209377

Cenové rozmezí
24,505 Kč - 15,8262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209445

Cenové rozmezí
61,5179 Kč - 40,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20209544

Cenové rozmezí
1 087,6666 Kč - 707,0726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209438

Cenové rozmezí
49,2653 Kč - 31,9076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209483

Cenové rozmezí
83,9808 Kč - 54,6258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel

20209360

Cenové rozmezí
39,8207 Kč - 25,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel

20209353

Cenové rozmezí
22,463 Kč - 14,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209469

Cenové rozmezí
85,5124 Kč - 55,6469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel

20209506

Cenové rozmezí
185,8299 Kč - 120,7384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20209537

Cenové rozmezí
190,6799 Kč - 124,0568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209452

Cenové rozmezí
65,8573 Kč - 42,8838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209476

Cenové rozmezí
100,0623 Kč - 65,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

20209513

Cenové rozmezí
179,9589 Kč - 116,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20209575

Cenové rozmezí
379,5729 Kč - 246,8373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

20209612

Cenové rozmezí
512,8191 Kč - 333,3707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

20209629

Cenové rozmezí
418,6278 Kč - 272,1081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209667

Cenové rozmezí
1 315,8698 Kč - 986,8385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 35x72 M36 188.0 ocel

20209742

Cenové rozmezí
2 255,485 Kč - 1 691,6138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0