20210458
20210458
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 586,6043 Kč |
| 50 - 99 | 469,3826 Kč |
| 100 - 199 | 439,8913 Kč |
| 200 - 499 | 410,648 Kč |
| 500 + | 381,4043 Kč |
| Velikost spoje | 12x24 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 62.0 |
| l3 | 48.0 |
| Hmotnost (g) | 121.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |