20760144
20760144
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 683,0454 Kč |
| 50 - 99 | 1 346,5372 Kč |
| 100 - 199 | 1 262,3471 Kč |
| 200 + | 1 178,157 Kč |
| Velikost spoje | 16x32 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l3 | 282.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
| l5 | 36.0 |
| h1 | 32.0 |
| h2 | 72.0 |
| h3 | 62.0 |
| h4 | 16.0 |