20760137
20760137
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 043,8058 Kč |
| 50 - 99 | 835,095 Kč |
| 100 - 199 | 782,9174 Kč |
| 200 + | 730,7397 Kč |
| Velikost spoje | 12x48 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12x1.25 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 175.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| l5 | 28.0 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 79.0 |
| h3 | 71.0 |
| h4 | 12.0 |