20760090
20760090
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 707,8016 Kč |
| 50 - 99 | 566,1405 Kč |
| 100 - 199 | 530,8512 Kč |
| 200 + | 495,562 Kč |
| Velikost spoje | 10x40 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10x1.25 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 116.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| l5 | 23.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 59.0 |
| h4 | 10.0 |