20760052
20760052
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 635,4587 Kč |
| 50 - 99 | 508,4174 Kč |
| 100 - 199 | 476,657 Kč |
| 200 + | 444,8967 Kč |
| Velikost spoje | 8x32 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M8x1 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 58.0 |
| l3 | 54.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
| l5 | 19.0 |
| h1 | 32.0 |
| h2 | 53.0 |
| h3 | 47.0 |
| h4 | 8.0 |