Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nové objednací číslo:

20759933

Staré objednací číslo:

20759933

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 043,8058 Kč
50 - 99 835,095 Kč
100 - 199 782,9174 Kč
200 + 730,7397 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 043,81 Kč

1 x 1 043,8058 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x48
Směr závitu Right Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás