20759902
20759902
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 935,1653 Kč |
| 50 - 99 | 748,1322 Kč |
| 100 - 199 | 701,50 Kč |
| 200 + | 654,6157 Kč |
| Velikost spoje | 12x24 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| l5 | 28.0 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 55.0 |
| h3 | 46.0 |
| h4 | 12.0 |