20216030
20216030
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 466,6565 Kč |
| 50 - 99 | 373,226 Kč |
| 100 - 199 | 349,9304 Kč |
| 200 - 499 | 326,635 Kč |
| 500 + | 303,3391 Kč |
| Velikost spoje | 16x64 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 64.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 115.0 |
| l3 | 96.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |