20215958
20215958
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 183,8869 Kč |
| 50 - 99 | 147,2087 Kč |
| 100 - 199 | 138,0391 Kč |
| 200 - 499 | 128,622 Kč |
| 500 + | 119,4521 Kč |
| Velikost spoje | 12x48 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |