20215880
20215880
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 70,1347 Kč |
| 50 - 99 | 56,0087 Kč |
| 100 - 199 | 52,5391 Kč |
| 200 - 499 | 49,07 Kč |
| 500 + | 45,60 Kč |
| Velikost spoje | 10x20 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |