20215705
20215705
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 213,626 Kč |
| 50 - 99 | 171,00 Kč |
| 100 - 199 | 160,3434 Kč |
| 200 - 499 | 149,439 Kč |
| 500 + | 138,7826 Kč |
| Velikost spoje | 14x28 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 28.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 56.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |