Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost levého závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211837

Staré objednací číslo:

20211837

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 296,6131 Kč
50 - 99 237,3926 Kč
100 - 199 222,5875 Kč
200 - 499 207,5275 Kč
500 - 999 192,7223 Kč
1000 + 177,9171 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

296,61 Kč

1 x 296,6131 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Left Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Hmotnost (g) 397.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás