20211806
20211806
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 210,335 Kč |
| 50 - 99 | 168,2169 Kč |
| 100 - 199 | 157,7512 Kč |
| 200 - 499 | 147,2859 Kč |
| 500 - 999 | 136,8201 Kč |
| 1000 + | 126,0988 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 167.0 |
| Materiál | ocel |