20211639
20211639
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 188,1272 Kč |
| 50 - 99 | 150,6039 Kč |
| 100 - 199 | 141,1592 Kč |
| 200 - 499 | 131,7143 Kč |
| 500 - 999 | 122,2703 Kč |
| 1000 + | 112,8252 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 98.0 |
| Materiál | ocel |