10212677
1339849
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 275,5202 Kč |
| 10 - 39 | 606,5178 Kč |
| 40 + | 545,859 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 22.0 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.866 in |
| Barva | zelená |
| Typ uspořádání okruhu | AC/DC |
| Šířka | 30.0 mm |
| Šířka | 1.181 in |
| Výška | 1.654 in |
| Výška | 42.0 mm |
| Typ | IP 65 |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Provedení tlačítka | Kontrolka LED |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |