Menu Vyhledávání

Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 65

IP65 white pilot light with contact block and metal ring
Nové objednací číslo:

10212530

Staré objednací číslo:

1339835

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 480,8291 Kč
10 - 39 704,6036 Kč
40 + 634,1419 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 480,83 Kč

1 x 1 480,8291 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 22.0 mm
Barva bílá
Typ uspořádání okruhu AC/DC
Šířka 30.0 mm
Výška 48.0 mm
Typ IP 65
Provozní teplota -15 - 70 °C
Provedení tlačítka Kontrolka LED
Celní nomenklatura 8536508090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás