10212479
1339829
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 356,7244 Kč |
10 - 39 | 645,2138 Kč |
40 + | 580,6925 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr otvoru | 0.866 in |
---|---|
Průměr otvoru | 22.0 mm |
Barva | zelená |
Typ uspořádání okruhu | AC/DC |
Šířka | 30.0 mm |
Šířka | 1.181 in |
Výška | 1.89 in |
Výška | 48.0 mm |
Typ | IP 65 |
Provozní teplota | 5 - 158 °F |
Provozní teplota | -15 - 70 °C |
Provedení tlačítka | Kontrolka LED |
Celní nomenklatura | 8536508090 |