10211717
1339752
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 122,0365 Kč |
| 10 - 29 | 1 009,1385 Kč |
| 30 + | 908,2358 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 22.0 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.866 in |
| Barva | černá |
| Typ uspořádání okruhu | 2NO |
| Šířka | 30.0 mm |
| Šířka | 1.181 in |
| Výška | 1.89 in |
| Výška | 48.0 mm |
| Typ | IP 65 |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Provedení tlačítka | Tlačítko |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |