Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211502
1339727
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 7 | 1 067,5989 Kč |
| 8 - 23 | 507,7851 Kč |
| 24 + | 474,2622 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení tlačítka | Rozšířené tlačítko |
|---|---|
| Barva | Červená, zelená |
| Typ uspořádání okruhu | 1NO & 1NC |
| Šířka | 30.0 mm |
| Šířka | 1.181 in |
| Typ | IP 65 |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Délka těla | 47.0 mm |
| Délka těla | 1.85 in |
| Výška | 56.0 mm |
| Výška | 2.205 in |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |