10212158
1339796
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 39 | 414,7525 Kč |
| 40 + | 389,8614 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka | 70.0 mm |
|---|---|
| Délka | 2.756 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ uspořádání okruhu | 2NO |
| Šířka | 30.0 mm |
| Šířka | 1.181 in |
| Typ | Double Spring Return |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Průměr otvoru | 22.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.866 in |
| Materiál pouzdra | plast |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |
| standardní | IP50 |