10212141
1339795
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 39 | 414,7525 Kč |
40 + | 389,8614 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka | 2.756 in |
---|---|
Délka | 70.0 mm |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Typ uspořádání okruhu | 2NO |
Šířka | 1.181 in |
Šířka | 30.0 mm |
Typ | Single Spring Return |
Provozní teplota | 5 - 158 °F |
Provozní teplota | -15 - 70 °C |
Průměr otvoru | 0.866 in |
Průměr otvoru | 22.0 mm |
Materiál pouzdra | plast |
Celní nomenklatura | 8536508090 |
standardní | IP50 |