Menu Vyhledávání

Spínače ‌Třída ochrany IP65 IP 65 22.0 mm polyamid

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Nové objednací číslo:

10211625

Staré objednací číslo:

1339739

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 216,7314 Kč
10 - 29 578,7665 Kč
30 + 546,924 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 216,73 Kč

1 x 1 216,7314 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 73.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ uspořádání okruhu 2NO
Šířka 30.0 mm
Typ Double Spring Return
Provozní teplota -15 - 70 °C
Průměr otvoru 22.0 mm
Materiál pouzdra Kov
Celní nomenklatura 8536508090
standardní ‌Třída ochrany IP65

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás