10211618
1339738
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 181,2926 Kč |
10 - 29 | 561,9092 Kč |
30 + | 530,9941 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka | 73.0 mm |
---|---|
Délka | 2.874 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Typ uspořádání okruhu | 2NO |
Šířka | 30.0 mm |
Šířka | 1.181 in |
Typ | Single Spring Return |
Provozní teplota | -15 - 70 °C |
Provozní teplota | 5 - 158 °F |
Průměr otvoru | 22.0 mm |
Průměr otvoru | 0.866 in |
Materiál pouzdra | Kov |
Celní nomenklatura | 8536508090 |
standardní | Třída ochrany IP65 |