Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211564
1339733
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 699,8967 Kč |
| 10 - 29 | 333,2187 Kč |
| 30 + | 314,8917 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka | 73.0 mm |
|---|---|
| Délka | 2.874 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ uspořádání okruhu | 1NO |
| Šířka | 1.181 in |
| Šířka | 30.0 mm |
| Typ | Stay Put |
| Provozní teplota | -15 - 70 °C |
| Provozní teplota | 5 - 158 °F |
| Průměr otvoru | 0.866 in |
| Průměr otvoru | 22.0 mm |
| Materiál pouzdra | plast |
| Celní nomenklatura | 8536508090 |
| standardní | Třída ochrany IP65 |