Menu Vyhledávání

Spínače – příslušenství

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
128,1363 Kč - 128,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NO
224,4931 Kč - 249,4399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
134,9831 Kč - 149,9874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
222,7361 Kč - 247,4877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
330,7086 Kč - 367,4665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
128,1782 Kč - 128,1782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
350,9701 Kč - 389,959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
367,3549 Kč - 408,1706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
254,0555 Kč - 282,2792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
114,7357 Kč - 127,4949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kontaktní blok s podsvícením
236,2344 Kč - 262,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
333,3442 Kč - 370,367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
183,4822 Kč - 203,8831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
134,9831 Kč - 149,9874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NO
353,745 Kč - 393,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
  • z/ze 2
Kontaktní blok: spuštění ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211816

Cenové rozmezí
128,1363 Kč - 128,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NO
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211854

Cenové rozmezí
249,4399 Kč - 224,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212264

Cenové rozmezí
149,9874 Kč - 134,9831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Cena/ za kus včetně DPH
    177.9263 CZK
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10494523

Cenové rozmezí
247,4877 Kč - 222,7361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212349

Cenové rozmezí
367,4665 Kč - 330,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok: zastavení ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211823

Cenové rozmezí
128,1782 Kč - 128,1782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211861

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212356

Cenové rozmezí
389,959 Kč - 350,9701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211830

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211878

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211915

Cenové rozmezí
408,1706 Kč - 367,3549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Dvojitý kryt - rozšířený silikon bílá

10211953

Cenové rozmezí
282,2792 Kč - 254,0555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Krytka na dvojité tlačítko
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 8 mm - bílá

10211991

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212271

Cenové rozmezí
127,4949 Kč - 114,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok
  • Typ uspořádání okruhu
    Kontaktní blok s podsvícením
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212318

Cenové rozmezí
262,4641 Kč - 236,2344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211892

Cenové rozmezí
370,367 Kč - 333,3442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
silikon Krytka - bílá

10211939

Cenové rozmezí
203,8831 Kč - 183,4822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    izolátor
  • Barva
    bílá
  • Cena/ za kus včetně DPH
    241.8613 CZK
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 18 mm - bílá

10211977

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212257

Cenové rozmezí
149,9874 Kč - 134,9831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NO
  • Cena/ za kus včetně DPH
    177.9263 CZK
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211908

Cenové rozmezí
393,0407 Kč - 353,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm