Menu Vyhledávání

Spínače – příslušenství

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
353,745 Kč - 393,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
128,1363 Kč - 128,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NO
224,4931 Kč - 249,4399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
367,3549 Kč - 408,1706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
254,0555 Kč - 282,2792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
114,7357 Kč - 127,4949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kontaktní blok s podsvícením
128,1782 Kč - 128,1782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
254,0555 Kč - 282,2792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
210,8972 Kč - 234,3101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
364,4684 Kč - 404,9633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
14,1119 Kč - 15,6876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
236,2344 Kč - 262,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
236,2344 Kč - 262,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
209,2239 Kč - 232,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
364,4684 Kč - 404,9633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
  • z/ze 2
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211861

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211830

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211908

Cenové rozmezí
393,0407 Kč - 353,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok: spuštění ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211816

Cenové rozmezí
128,1363 Kč - 128,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NO
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211854

Cenové rozmezí
249,4399 Kč - 224,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211878

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211915

Cenové rozmezí
408,1706 Kč - 367,3549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Dvojitý kryt - rozšířený silikon bílá

10211953

Cenové rozmezí
282,2792 Kč - 254,0555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Krytka na dvojité tlačítko
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 8 mm - bílá

10211991

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212271

Cenové rozmezí
127,4949 Kč - 114,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok
  • Typ uspořádání okruhu
    Kontaktní blok s podsvícením
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
Kontaktní blok: zastavení ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211823

Cenové rozmezí
128,1782 Kč - 128,1782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
silikon Krytka na dvojité tlačítko - bílá

10211946

Cenové rozmezí
282,2792 Kč - 254,0555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Krytka na dvojité tlačítko
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211847

Cenové rozmezí
234,3101 Kč - 210,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212363

Cenové rozmezí
404,9633 Kč - 364,4684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
silikon Podložka k tlačítku - 8 mm - bílá

10211960

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 18 mm - bílá

10212004

Cenové rozmezí
15,6876 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Signální blok IP50 44.0 mm

10212288

Cenové rozmezí
262,4641 Kč - 236,2344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212325

Cenové rozmezí
262,4641 Kč - 236,2344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212295

Cenové rozmezí
232,4834 Kč - 209,2239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212332

Cenové rozmezí
404,9633 Kč - 364,4684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm