Menu Vyhledávání

Spínače – příslušenství

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
364,3574 Kč - 404,832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
217,2241 Kč - 241,3394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
378,3755 Kč - 420,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
245,2317 Kč - 272,4925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
245,2317 Kč - 272,4925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
229,4182 Kč - 254,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
340,6299 Kč - 378,4905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
139,0326 Kč - 154,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
245,2317 Kč - 272,4925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
132,0235 Kč - 132,0235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
375,4024 Kč - 417,1122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
378,3755 Kč - 420,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
378,3755 Kč - 420,4157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
131,9804 Kč - 131,9804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NO
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
243,3214 Kč - 270,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
231,2279 Kč - 256,9231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
  • z/ze 2
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211908

Cenové rozmezí
404,832 Kč - 364,3574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
silikon Krytka na dvojité tlačítko - bílá

10211946


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Krytka na dvojité tlačítko
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k dvojitému tlačítku - 18 mm - bílá

10211984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k dvojitému tlačítku - 18 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211847

Cenové rozmezí
241,3394 Kč - 217,2241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211885

Cenové rozmezí
420,4157 Kč - 378,3755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211830

Cenové rozmezí
272,4925 Kč - 245,2317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211878

Cenové rozmezí
272,4925 Kč - 245,2317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10494523

Cenové rozmezí
254,9123 Kč - 229,4182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212349

Cenové rozmezí
378,4905 Kč - 340,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212264

Cenové rozmezí
154,487 Kč - 139,0326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Cena/ za kus včetně DPH
    177.9263 CZK
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211861

Cenové rozmezí
272,4925 Kč - 245,2317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok: zastavení ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211823

Cenové rozmezí
132,0235 Kč - 132,0235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212370

Cenové rozmezí
417,1122 Kč - 375,4024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211915

Cenové rozmezí
420,4157 Kč - 378,3755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211922

Cenové rozmezí
420,4157 Kč - 378,3755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok: spuštění ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211816

Cenové rozmezí
131,9804 Kč - 131,9804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NO
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
silikon Podložka k tlačítku - 18 mm - bílá

10212004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 8 mm - bílá

10211991


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Signální blok IP50 44.0 mm

10212288

Cenové rozmezí
270,338 Kč - 243,3214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211854

Cenové rozmezí
256,9231 Kč - 231,2279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm