Menu Vyhledávání

Spínače – příslušenství

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
238,0891 Kč - 264,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
224,4931 Kč - 249,4399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
128,1363 Kč - 128,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NO
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
364,4684 Kč - 404,9633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
28,2376 Kč - 31,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
14,1119 Kč - 15,6876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
236,2344 Kč - 262,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
236,2344 Kč - 262,4641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
222,7361 Kč - 247,4877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12-30 V AC/DC
134,9831 Kč - 149,9874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 NC
330,7086 Kč - 367,4665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100-230 V AC
  • z/ze 2
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211830

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211878

Cenové rozmezí
264,5558 Kč - 238,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Osvětlovací blok s LED ‌Třída ochrany IP65 44.0 mm

10211854

Cenové rozmezí
249,4399 Kč - 224,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok: spuštění ‌Třída ochrany IP65 28.0 mm

10211816

Cenové rozmezí
128,1363 Kč - 128,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NO
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
silikon Podložka k dvojitému tlačítku - 18 mm - bílá

10211984

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k dvojitému tlačítku - 18 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Signální blok IP50 44.0 mm

10212363

Cenové rozmezí
404,9633 Kč - 364,4684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
silikon Podložka k tlačítku - 8 mm - bílá

10211960

Cenové rozmezí
31,3612 Kč - 28,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
silikon Podložka k tlačítku - 18 mm - bílá

10212004

Cenové rozmezí
15,6876 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Podložka k tlačítku - 8 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    8536508090
Signální blok IP50 44.0 mm

10212288

Cenové rozmezí
262,4641 Kč - 236,2344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212325

Cenové rozmezí
262,4641 Kč - 236,2344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10494523

Cenové rozmezí
247,4877 Kč - 222,7361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    12-30 V AC/DC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktní blok IP50 33.0 mm

10212264

Cenové rozmezí
149,9874 Kč - 134,9831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Kontaktní blok: spuštění
  • Typ uspořádání okruhu
    1 NC
  • Cena/ za kus včetně DPH
    177.9263 CZK
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
Signální blok IP50 44.0 mm

10212349

Cenové rozmezí
367,4665 Kč - 330,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Signální blok
  • Typ uspořádání okruhu
    100-230 V AC
  • Hloubka
    10.0 mm
  • Šířka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm