Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3467 Kč - 6,0798 Kč | 9100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,8347 Kč - 5,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 4,5319 Kč - 8,2969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,3407 Kč - 9,7612 Kč | 100 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,7371 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 4,3227 Kč - 7,8507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 8,3109 Kč - 13,5122 Kč | 100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,7371 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,4523 Kč - 9,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,5539 Kč - 10,6397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,8347 Kč - 5,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,5639 Kč - 10,1795 Kč | 990 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 8,4225 Kč - 13,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,261 Kč - 8,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,6057 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,8347 Kč - 5,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,9602 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,8607 Kč - 9,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 3,7092 Kč - 5,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 4,1554 Kč - 5,7451 Kč | 250 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá