Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3867 Kč - 15,841 Kč | 50 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,8885 Kč - 6,8885 Kč | 6550 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,1675 Kč - 7,1675 Kč | 3600 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,9025 Kč - 6,9025 Kč | 3100 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 9,5659 Kč - 9,5659 Kč | 7400 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | 35000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,9902 Kč - 7,9902 Kč | 12700 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,1117 Kč - 7,1117 Kč | 12800 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,8149 Kč - 8,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,9902 Kč - 7,9902 Kč | 46400 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 500 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 5,8149 Kč - 5,8149 Kč | 9033 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 3000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 524 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,3906 Kč - 7,3906 Kč | 16478 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 7,9902 Kč - 7,9902 Kč | 300 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 27500 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 23400 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
| 6,6933 Kč - 6,6933 Kč | 18100 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá