10381441
468704
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 6,6933 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr otvoru A | 2.5 mm |
| Průměr otvoru A | 0.098 in |
| Průměr otvoru B | 3.0 mm |
| Průměr otvoru B | 0.118 in |
| Tloušťka panelu A | 0.079 in |
| Tloušťka panelu A | 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 0.299 in |
| Délka rozpěrky | 7.6 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |