Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3802 Kč - 26,3802 Kč | 50 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,0577 Kč - 24,0577 Kč | 30 Skladem |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,4004 Kč - 13,5842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,0089 Kč - 13,1173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9404 Kč - 11,8404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 13,7377 Kč - 16,3531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,4425 Kč - 35,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,6202 Kč - 22,6202 Kč | 44 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,7286 Kč - 41,3851 Kč | 30 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,0902 Kč - 12,0179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,3703 Kč - 13,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,8604 Kč - 15,8604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 37,2285 Kč - 37,2285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 17,2889 Kč - 20,6022 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,3341 Kč - 26,6111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,5811 Kč - 25,7075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26,2952 Kč - 31,3414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 38,0869 Kč - 45,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9302 Kč - 64,2614 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,668 Kč - 15,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm